この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバクロージャーの保護用に設計されています。
![1.5x40mm 光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、100pcs/pkg) この写真はFS-1540に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/34636.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1.5x40mm 光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、100pcs/pkg) この写真はFS-1540に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/34636.main.jpg)
1.5x40mm 光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、100pcs/pkg)
#34636
#34636
618円 (税込)
FS P/N: FS-1540
11.1K 販売数
78 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫98点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
光ファイバスプライス保護スリーブシングルファイバ(1.5x40mm、100pcs/pkg)
製品規格
チューブ長
40mm
チューブ外径
4.3mm
チューブ内径
2.2mm
スチール針の直径
1.5mm
リカバー後の直径
3mm
動作温度範囲
-55°C ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
引張荷重
18MPa
誘電率
2.5
破断伸度
700%
経年変化
±5%
密度
0.94g/m³
離心率
105
絶縁耐力
25kV/mm
体積抵抗率
10 15 Ω
最小収縮温度
120°C (248°F)
最小完全回復温度
100°C (212°F)
特徴
製品構造
Q&A
質問する
全て (3)Matching Product (2)Color (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
64
14
0
0
0
R***a
United States
2022年3月03日
Excellent product, great quality, super fast shipping, superb service, and incomparable price. Cannot beat that.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
United States
2021年5月22日
FS has great products and they deliver when promised.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***M
Dominican Republic
2021年5月14日
Escellent quality easy to use
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品