NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1310nm-TX/1490nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NETGEAR互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF)
#32768
#32768
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
1K 販売数
369 レビュー
11 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月11日木曜日
グローバル倉庫620点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
NETGEAR互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-BX
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (11)Other Compatibility (2)Connectivity Solutions (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Netgear Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
306
49
14
0
0
N***r
Hungary
2024年4月19日
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***t
United States
2023年11月27日
The parts we ordered are all working 100%, as expected. We purchased a spare of each, just in case we blow them up, but everything is working as expected.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***r
United States
2023年8月14日
The items orders are exactly meeting my requirements, the quality is high and the price fair. I'm currently gathering together another order as I'm quite content with the quality I've seen from FS.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品