HPE互換SFPモジュールは、1490nm-TX/1310nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、LCシンプレックスコネクターにより最大10kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
J9142B HPE ProCurve互換 1000BASE-BX-D BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC SMF HPE Arubaスイッチシリーズ用)
#32653
#32653
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
5.2K 販売数
395 レビュー
13 Q&A
グローバル倉庫1190点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
110 点仕入れ中、配達予定日2024年11月6日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
J9142B HPE ProCurve互換 1000BASE-BX-D SFPモジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
J9142B
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (13)HPE Series (2)Compatibility (1)Compatible Modules (1)Connectivity Solutions (1)HP ProCurve (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
333
44
17
0
1
V***y
Israel
2024年8月14日
Thank you, both https://www.fs.com/products/75335.html and https://www.fs.com/products/75336.html modules are indeed excellent.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***r
Hungary
2024年4月19日
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***t
United States
2023年11月27日
The parts we ordered are all working 100%, as expected. We purchased a spare of each, just in case we blow them up, but everything is working as expected.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品