編組チューブジャケット付きの MTP®トランクケーブルは、通常、キャビネット間のアプリケーションや建物の異なるエリアを接続するための長いケーブル用に設計されています。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。
MTP®-12はMTP®-8芯ファイバシステムにも対応しているため、40G QSFP+ SR4から10G SFP+ SR、100G QSFP SR4から25G SFP-25G-SR-S光接続、および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。
ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。