編組チューブジャケット付きの MTP®トランクケーブルは、通常、キャビネット間のアプリケーションや建物の異なるエリアを接続するための長いケーブル用に設計されています。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。
ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
編組チューブジャケット付きの MTP®トランクケーブルは、通常、キャビネット間のアプリケーションや建物の異なるエリアを接続するための長いケーブル用に設計されています。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。
ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を備えています。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。
D***g
Chile
A***a
United Kingdom
I***a
India