ご注意: FS P/NがQ-4SAO03からQSFP-40G-4SAO03に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 40G QSFP+/4x10G SFP+ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#30793
#30793
15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-40G-4SAOxxx
737 販売数
14 レビュー
2 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
40G QSFP+ ブレイクアウトAOC(カスタム長さ、QSFP+ - 4 SFP+)
仕様一覧
型番
QSFP-40G-4SAOxxx
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - 4 SFP+
伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネットまたはファイバチャネル
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ネットワークのシームレスな接続を実現
デュアル互換カスタマイズは、モデルに応じて両側で異なる互換性を持つDACケーブルを提供し、ボーダーレスな接続を実現するのに理想的です。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷、在庫、配備を容易にします。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
Q&A
質問する
全て (2)未回答の質問 (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
1
0
0
0
S***l
Canada
2024年7月04日
It works great for connecting legacy 10G to newer 40/100G switches.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***y
Canada
2019年9月06日
Their order confirmation, shipping confirmation and follow up emails are the best in the business. So sweet. Although my parcel was 1-2 days delayed, it was still in perfect condition in such a bad weather.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***e
Italy
2019年6月06日
The cables are intact and great and they were delivered promptly after the order;and most importantly, it works very well, this really makes me satisfied.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品