タップまたはクリックで画像を拡大する
100BASE-BX BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM FSスイッチ用)
#29978
#29978
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
712 販売数
131 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫117点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
100BASE-BX SFPモジュール (SMF、1550nm-TX/1310nm-RX、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-FE-BX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15 ~ -8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
92
25
14
0
0
M***r
United States
2017年4月04日
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
Netherlands
2017年3月31日
Great company to do business with, trustworthy, prompt delivery! There is no problem with my order! I like everything at FS.COM!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品