タップまたはクリックで画像を拡大する
10GBASE-BX BiDi XFPモジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC SMF FSスイッチ用)
#29732
#29732
61,653円 (税込)
FS P/N: XFP-10G-BX60
15 販売数
9 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月15日火曜日
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
10GBASE-BX XFPモジュール(SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、60km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
XFP-10G-BX60
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
60km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1~5dBm
受信感度
< -20dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
L***y
United States
2016年11月02日
Shipping is prompt and fast. Customer service is great, and the transceivers are working with no isssues. What else can you ask more?
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***s
Australia
2016年7月17日
This place is fast friendly and I will be a long time coustmer .
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***o
United States
2016年5月20日
I have placed several orders and have always been very satisfied.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品