事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、現時点のデータニーズを満たすと同時に、未来の進化するネットワークニーズを満たすように設計されています。これは、施設内に設置されている地下パイプを使用して2つの建物のネットワークを接続するのに理想的です。
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/29614.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29614.main.jpg)
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29614.B.jpg)
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29614.C.jpg)
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29614.D.jpg)
![カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29614.E.jpg)
カスタム 8芯 LC/SC/FC/ST マルチモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OM2、2.0mm、屋内外兼用)
#29614
#29614
9,567円 (税込)
FS P/N: IO-OM2XX8F
35 販売数
13 レビュー
6 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCデュプレックス
コネクタB:
LC UPCデュプレックス
ファンアウトの種類(A - B):
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
8芯 OM2 事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリ
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OM2 50/125μm
ファイバ数
8芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウトOD
2.0mm
トランク外径
5.6mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ケーブル種類
タイトバッファ
プーリングアイの最大張力
245N
ファイバグレード
低曲げ損失
動作温度範囲
-20 ~ 60°C
特徴
高品質事前終端屋内外兼用多芯ケーブル
黒色のUV耐性LSZHアウタージャケットとタイトバッファ構造により、屋内または屋外の地下の乾燥/湿潤導管(水浸しの可能性が低い場合)で使用できます。
強力な保護プルチューブ
特別なスキルを必要とせずにすばやく簡単にインストールでき、設置時間を短縮できます。
コネクタを保護し、引っ張る際にケーブルがねじれないようにします。
引っ張り管の最大張力は245Nであることに注意してください。
ケーブル配線を最適化するためのブレークアウトタイプ
4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応できます。
コネクタ
様々なコネクタが利用可能です- LC/SC/FC/ST
使用上の注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
Q&A
質問する
全て (6)Aerial Use (1)Custom Breakout (1)Outer Diameter (1)Package (1)Spool (1)Test Report
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
1
0
0
0
B***r
United States
2017年10月12日
Great experience. Good quality products at amazing prices. Shipping is fast... just a couple days. Their sales support team is extremely helpful and great to communicate with. Will buy here again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***d
Senegal
2017年9月06日
They do a really great job. Customers service is very responsive. All of the cables and equipment are strictly tested. Plug it in the cassette and it works pretty well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
United States
2017年8月19日
Quality products that I have bought have just worked as described. Will buy it again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品