3Gb/s送信機と受信機のCWDM SFPモジュールは、最大40kmのデュアルチャネルビデオ伝送アプリケーション向けのシングルモードファイバ(SMF)です。これは、SFP MSA、SFF-8472規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断監視(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このモジュールは、270Mbpsから3Gbpsのデータレートを送受信するように設計されており、SMPTE 259M、SMPTE 344M、SMPTE 292MおよびSMPTE424MシリアルレートのSDIパソロジカルパターンをサポートします。これにより、システム設計者とエンドユーザーはより多くのファイバケーブルを節約できます。高解像度デジタル放送アプリケーションに適しています。
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/26113.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26113.main.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26113.B.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314163057ixd3pd.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26113.D.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141630571dchn4.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26113.F.jpg)
![3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF) この写真はCWDM-SFP3G-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26113.G.jpg)
3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、1470nm、40km、DOM、LC、SMF)
Hot #26113
Hot #26113
14,105円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP3G-40
148 販売数
128 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
30日間返品
3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、SMF、1470nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP3G-40
インターフェース
送信機&受信機
転送速度
50Mbps ~ 3Gbps
波長
1470nm DFB/PIN
最大伝送距離
40km
送信パワー
-2~3dBm
受信感度
≤ -18dBm
パッケージ
LC SFP(DOM付き)
ビデオパソロジカルパターン機能
対応
動作温度
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
電源
単一3.3V電源
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
デジタルビデオトランシーバの応用
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI電気-光および光-電気コンバーター
HDカメラまたはモニターシステム
高密度デジタルビデオルーターおよびスイッチ
Q&A
質問する
全て (1)Video Transmission (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
102
22
4
0
0
L***t
United States
2017年8月04日
I got it very soon. As I need it urgently, my Account Manager Shirley help me speed up the processing and called FEDEX to dispatch my parcel in priority. So sweet service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***y
United States
2017年7月27日
Not much to say. It works. I'm using two of these in my equipment, plugged them in and both ports came right up. .
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
Malaysia
2017年7月21日
The price is very competitive and service is excellent. The item works very well with my SDI/HD-SDI equipment.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品