FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は7に関するものです。

ONU1930-4G-W、XGPON HGU ONU(1x PON付き、4x GE、1x USB、5x 外部デュアルバンドアンテナ、3000M WiFi 4/5/6)

New #245645
New #245645

WiFi-6 TR069 OMCI 最大24W

14,105円 (税込)
FS P/N: ONU1930-4G-W
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

ONU1930-4G-W、XGPON HGU ONU(1x PON付き、4x GE、1x USB、と5x外部デュアルバンドアンテナ、3000M WiFi 4/5/6)

ONU1930-4G-WシリーズONUは、マルチサービスコンバージェンスネットワーク用のスマートホームゲートウェイ端末製品で、高品質の音声、データ、高解像度ビデオおよびその他のサービス体験を統合します。デバイスはプラグアンドプレイで、すべてのシナリオの包括的なアプリケーションにマッチします。
本製品はITU-T G.987.3、G.988、G.989に準拠し、相互運用性と操作性に優れ、主流のOLT機器との相互接続が可能です。スマートチップ技術を採用しており、低炭素で環境に優しい製品です。

製品規格
PONポート
1 SC/UPC
ユーザー側ポート
4x GE/1x USB
光送信電力
0.5 ~ 5dB
光受信電力
≤ -28dB
消費電力
最大24W
定格入力電圧
DC 12V/2.0A
Wi-Fi
3000M WiFi 6
カバー範囲の半径
20km
温度範囲
動作 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
湿度範囲
動作 10%-90% (結露なし)
寸法(HxWxD)
1.42''x7.28''x5.31'' (36x185x135mm)
重量(空)
0.5kg

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
マルチサービスアクセス用マルチタイプポート
ONU1930-4G-Wは、OLTに接続されたPONポート、4x LANポート、1x USBポートを備え、イーサネットサービスをサポートできる一戸建て用に設計されたホームゲートウェイです。
ITU-T G.987.3/G.988/G.989準拠
主流のOLTと互換性あり
10Gダウンリンク、2.5Gアップリンク
高速伝送速度
QoSによるトラフィック制御の改善
ネットワーク上のパケット損失、遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、データフローごとに異なる優先順位を提供します。
制御されていないトラフィックはネットワークの混雑とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付け、効率を最適化する
リアルタイム管理のためのビジュアルWebUI
重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでもオンサイトまたはリモートからWEB管理で確認できます。
柔軟な管理
WEB、TELNET、TRO69、OMCI
リアルタイム監視
ポート状態、ログクエリ
ビジュアルインターフェース
システムステータスを一目で確認
マルチサービスFTTHソリューション向けHGU
XGPON HGUは、住宅およびSOHO市場に適しています。光回線終端装置(OLT)と組み合わせることで、FTTH(Fiber To The Home)やマルチサービス・ネットワーク向けに高効率なPONソリューションを提供します。
20KM長距離伝送
キャンパス/研究所/政府
PONポート
1x XGPONポート(SC/UPC)
1x XGPONポート(SC/UPC)
1x GPONポート(SC/APC)
1x GPONポート(SC/UPC)
1x GPONポート(SC/UPC)
1x GPONポート(SC/UPC)
UNIポート
4x GE、1x USB
4x GE、1x POTS、1x USB
4x GE、2x POTS、1x RF、1x USB
1x GE、1x FE、1x USB
4x GE、1x POTS、1x USB
4x GE、1x USB
Wi-Fi
3000M WiFi 4/5/6
3000M WiFi 4/5/6
1200M WiFi 4/5
300M WiFi 4/5
3000M WiFi 4/5/6
3000M WiFi 4/5/6
外部アンテナ
5x 外部デュアルバンドアンテナ
5x 外部デュアルバンドアンテナ
4x 外部デュアルバンドアンテナ
2x 外部アンテナ
5x 外部デュアルバンドアンテナ
5x 外部デュアルバンドアンテナ
電源
入力 AC 100V ~ 240V
出力 DC 12V/2.0A
入力 AC 100V ~ 240V
出力 DC 12V/2.0A
入力 AC 100V ~ 240V
出力 DC 12V/1.5A
入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1A
入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1.5A
入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1.5A
消費電力
最大24W
最大24W
最大14W
最大10W
最大18W
最大18W
寸法(HxWxD)
1.42''x7.28''x5.31'' (36x185x135mm)
1.42''x7.28''x5.31'' (36x185x135mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
1.42''x7.28''x5.31'' (36x185x135mm)
1.42''x7.28''x5.31'' (36x185x135mm)
重量(空)
0.5Kg
0.5Kg
0.4Kg
0.2Kg
0.4Kg
0.4Kg
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品