Fortinet FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I互換100GBASE-SR1.2 QSFP28光トランシーバーは、マルチモードファイバ(MMF)を使用する短距離データ通信および相互接続アプリケーション用のLCデュプレックスコネクタインターフェースを備えたプラガブル光トランシーバーです。既存の10GbデュプレックスMMFインフラを再利用し、100ギガビットイーサネット接続への移行を可能にする魅力的なソリューションを提供します。このトランシーバーはQSFP28 MSAおよびIEEE 802.3bm CAUI-4電気インターフェースに準拠しています。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。また、4x 100G-SR1.2ブレークアウトモードで400Gbps SR4.2 BiDiに接続することも可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fortinet FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I互換 QSFP28 100GBASE-SR1.2光モジュール(850nm 100m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
New #245555
New #245555
99,691円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月20日水曜日
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
Fortinet FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28光トランシーバーモジュール(イーサネットとデータセンター用、MMF、844nm ~ 863nm、900nm ~ 918nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25 Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
Marvell VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.2dBm ~ 4dBm
最小受信電力
-8.2dBm
パワーバジェット
2dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 4W
商業用温度範囲
-10 ~ 60 ℃(14 ~ 140°F)
DDM/DOM機能
対応
符号誤り率(BER)
2.4x10-4(Pre-FEC)、1x10-12(Post-FEC)
FEC機能
KP4対応
通信プロトコル
QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4
アプリケーション
データセンター、100GBASEイーサネット
保証期間
5年間
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
データセンター向けの100G接続
100G SR1.2 BiDiは、100G SWDM4 BiDiと同様にLCデュプレックスにより100Gの短距離伝送を実現できます。しかし、2波長のSR1.2 BiDiはクワッドバンドのSWDM4 BiDiとは相互接続できません。
100Gをリードする性能と品質
Broadcomチップを内蔵し、個別に設計されたCOBパッケージを備えたQSFP28光トランシーバーは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
10Gから100Gイーサネットへのシームレスなアップグレード
100G SR1.2は、既存の10GデュプレックスMMFインフラを再利用し、100Gイーサネット接続への移行を可能にする魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続
FSボックスは異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) |
最大伝送距離 | 70m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 |
適用ケーブル | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 2x 50G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | Marvell VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Broadcomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ |
温度範囲 | -10 ~ 60 ℃ | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
アプリケーション | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト 200G ~ 2x100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品