FSの次世代小型フォームファクタープラガブル1.6T DAC光ケーブルは、IEEE 802.3に準拠した1600Gbpsの業界標準動作を提供します。224Gbps-PAM4用に構築されたこれらの堅牢なケーブルは、優れた機械的耐久性と優れたシールドを提供し、クロストークを最小限に抑え、より高いナイキスト周波数でより優れたシグナルインテグリティ(SI)性能を実現します。OSFP仕様は、高密度アプリケーションをサポートするように設計されており、高性能コンピューティング(HPC)や機械学習(ML)アーキテクチャに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) 汎用互換 1.6T OSFP クローズトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
New #244359
New #244359
74,333円 (税込)
FS P/N: OSFP-1.6T-PC005
0 販売数
0 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
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
汎用互換 1.6T OSFP クローズトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、OSFP - OSFP、27AWG)
製品規格
型番
OSFP-1.6T-PC005
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP(クローズトップ) ~ OSFP(クローズトップ)
最大伝送速度
1600Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m (2ft)
ケージ規格
27AWG
最小曲げ半径
60mm
消費電力
≤ 0.1W
ジャケット材質
PET
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、OSFP MSA
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
高帯域幅、低消費電力、クローズドトップ設計
1.6Tダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、最大1600Gbpsの集約スループットを提供し、液冷環境にも適用可能です。トップ面が密閉された設計により、冷却液の漏れを防ぎ、内部のコンポーネントを保護します。
1600Gbps
超高速スループット
クローズドトップ
冷却効率を高める
≤ 0.1W
低消費電力
Q&A
質問する
全て (3)Application (2)Data Rate (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品