HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
New #244007
New #244007
5,864円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
4 販売数
11 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月28日月曜日
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
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GLRL-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRL-31-I光トランシーバーは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
10Gbps
最大10Gのイーサネット接続
データセンター向け10G接続
1.2Wの低消費電力、高密度、高速性を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージによるオーダーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
W***h
United States
2023年11月13日
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***d
United States
2023年10月14日
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
United States
2023年7月29日
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品