HPE Aruba compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with IEEE802.3. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
New #244005
New #244005
9,034円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
20 販売数
5 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月28日月曜日
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
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industrial, DOM)
製品規格
型番
SFP-10GLRM-31-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m @ OM3 MMF、SMFで1.4km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF/SMF
送信機タイプ
FP 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2~0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
受信機過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
コアサイズ
50/125µm@OM3 MMF、9/125μm@SMF
変調方式
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、IEEE802.3、CPRI
保証期間
5年間
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRM-31-Iモジュールは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
10Gbps
最大10Gイーサネット接続
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
M***e
United States
2023年5月14日
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***h
Switzerland
2023年4月09日
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***o
Sweden
2023年3月06日
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品