Intel互換SFP28光トランシーバーはLCデュプレックスコネクタを備え、OM4 MMFで最大30mの伝送が可能です。SFP28光トランシーバモジュールは、同じ1G/10Gネットワーク配線インフラストラクチャ上での動作をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現します。また、内蔵のDOM機能により、リアルタイムの動作状態を監視します。各SFP28光トランシーバモジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされており、SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、IEEE 802.3by、IEEE 802.3cc規格に完全に準拠しています。低消費電力と高速性を特長とするこの25G光トランシーバーは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel互換 SFP28 25GBASE-SL光モジュール(850nm 30m DOM LCデュプレックス MMF)
New #241649
New #241649
5,864円 (税込)
FS P/N: SFP-25GSL-85
9 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月29日火曜日
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
Intel互換 25GBASE-SL SFP28光トランシーバーモジュール(MMF、850nm、30m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25GSL-85
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
30m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
-10.2dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 0.6W
消光比
2dB
CDR
TX & RX
FEC機能
RS-FEC対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、IEEE 802.3by、IEEE 802.3cc
DOM機能
対応
保証期間
5年間
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
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28光トランシーバーは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
業界をリードする25Gの性能と品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25G光トランシーバーは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個々に設計されたBOXパッケージを備えています。
Macomチップ
安定した伝送
< 0.6W
低消費電力
BOXパッケージ
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続
FSボックスは、光トランシーバーを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 30m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
適用ケーブル | MMF | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
パッケージテクノロジー | BOX | COB | BOX | COB | BOX | BOX |
チップ | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
アプリケーション | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター | 25Gイーサネット/テレコム/データセンター |
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品