FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDEに関するものです。
この写真はEDに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はEDに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真は1に関するものです。

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241115
New #241115

IB 400G XDR4 ConnectX-7 HCA Marvell 6nm DSP ≤10W

221,728円 (税込)
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月12日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Generic Compatible 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)

The 400GBASE-XDR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 2km over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-XDR4-400G to QSFP112-XDR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-XDR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.4~4dBm
RX Power
-4.5~5.5dBm
Powerbudget
4dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
9μm
Packaging Technology
COC
Protocols
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Marvell 6nm Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Marvell 6nm Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
425Gbps (4x106.25Gb/s)
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤10W
≤9W
≤9W
Transmitter Type
EML
CWDM EML
CWDM EML
EML
Packaging Technology
COC
COC
COB
COB
Protocols
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

R***e

United States

2024年8月11日
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

T***e

United States

2024年8月06日
5.0
I am very impressed with the QSFP112's robust design and superior build quality. It has provided consistent performance without any dropouts, making it a vital component in my data center.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品