FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はDRに関するものです。
この写真はDRに関するものです。
この写真はRDに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はDRに関するものです。
この写真はDRに関するものです。
この写真はRDに関するものです。

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241111
New #241111

IB 400G DR4 ConnectX-7 HCA Macom DSP ≤10W

142,483円 (税込)
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Generic Compatible 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-DR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 500m over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 5.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-DR4-400G to QSFP112-DR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-DR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
RX Power
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
G.652/9um
Packaging Technology
BOX
Protocols
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Macom Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Macom Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
Packaging Technology
BOX
COB
COB
Protocols
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

R***e

United States

2024年8月11日
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

S***a

United States

2024年8月10日
5.0
This module delivers outstanding data transfer rates while maintaining low latency. I highly recommend the QSFP112 for anyone looking to boost their high-performance computing environment.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品