10GBASE-SR SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
New #239459
New #239459
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSL-85
42 販売数
190 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月7日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
Customized 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
製品規格
型番
SFP-10GSL-85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
164
23
3
0
0
C***d
Netherlands
2024年7月08日
Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***z
United States
2023年9月13日
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0O***n
United States
2023年9月13日
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品