FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は12FMTPSMFに関するものです。
01:10
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム MTP®-12ジャンパー(12芯、OS2シングルモード、最大0.35dB、黄色)

#238757
#238757

40/100G Base-12ケーブル配線システム

12,066円 (税込)
FS P/N: 12FMTPSMF
105 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ケーブルジャケット:
OFNP
コネクタA:
メスAPC 0.35dB
コネクタB:
メスAPC 0.35dB
両極性:
タイプB クロス
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年10月17日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

カスタム MTP®-12ジャンパー(12芯、OS2、0.35dB)

MTP®ジャンパーは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバ接続用に設計されており、ケーブル管理のトラブルを軽減します。

MTP®-12はMTP®-8芯ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ PLR4、100G QSFP28 PSM4、400G OSFP DR4/XDR4、400G QSFP-DD DR4/XDR4などの8芯ファイバ並列シングルモード光トランシーバーアプリケーションにも最適です。

ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®
コネクタB
US Conec MTP®
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
研磨方法
APC - APC
トランク外径(OD)
3.0mm
最小曲げ半径
10mm
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 60dB
*MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給で提携しています。
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
カスタム・ケーブルジャケット

OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を持ちます。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。

カスタムコネクタ
メス(ピンなし)コネクタは、モジュールまたは他のオスコネクタに直接接続できます。
オス(ピン付き)コネクタは、アダプタ、カセット、パネル接続用のメス側に嵌合されます。
カスタムプーリングアイ
プーリングアイがないので、一般的なファイバケーブルの短いケーブルに適しています。
プーリングアイを使用すると、長距離の導管を通るときにケーブルを保護できます。
カスタム極性

ファイバ極性の知識を習得して、ネットワークと接続を管理および最適化します。極性について興味や質問がある場合は、技術白書をクリックすることもできます。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに応じて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
最先端のテスト設備で高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品