MTP®ジャンパーは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバ接続用に設計されており、ケーブル管理のトラブルを軽減します。
MTP®-12はMTP®-8芯ファイバシステムにも対応しているため、40G QSFP+ SR4/CSR4、100G QSFP28 SR4光接続など、8芯ファイバ並列マルチモード光トランシーバーアプリケーションにも最適です。
ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。