FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はEDに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はEDに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。

50m (164ft) HW Compatible 400G QSFP-DD Active Optical Cable

New #238277
New #238277

≤8W 30mm Fiber PAM4

165,464円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AO50
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月6日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Generic Compatible 400G QSFP-DD AOC (50-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, and QSFP-DD-CMIS-rev4p0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-AO50 to QDD-400G-AO50, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AO50
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
50m (164ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
850nm PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Application
8x 50G-PAM4
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G QSFP-DD AOC is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Low Power Consumption for Energy-saving
The AOC cable adopts low-power consumption technology, which can reduce energy consumption and save energy costs.
<8W Per End
Lower Power Consumption
Lighter in Weight
Compared with DAC
30mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

2023年6月11日
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***s

France

2023年6月05日
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品