FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はgtに関するものです。
この写真はDに関するものです。
この写真はEに関するものです。
この写真はtgに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDに関するものです。
この写真はgtに関するものです。
この写真はgtに関するものです。
この写真はDに関するものです。
この写真はEに関するものです。
この写真はtgに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDに関するものです。
この写真はgtに関するものです。

15m (49ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable

New #238237
New #238237

≤8W 30mm Fiber PAM4

169,426円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
3 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 AOC Cable(15-meter, QSFP-DD to QSFP56)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 breakout active optical cables operate over multi-mode fibers (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0, and CMIS 4.0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.

Note: The FS P/N is changed from QDD-2Q56AO15 to QDD-400G-2QAO15, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QAO15
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Cable Length
15m (49ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G AOC breakout cable is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

J***d

United States

2024年6月05日
5.0
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0

B***v

United States

2024年4月26日
5.0
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0

H***n

United States

2024年3月14日
5.0
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品