FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
00:59
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400G H3Cに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

H3C QSFPDD-400G-FR4-WDM1300互換 QSFP-DD 400GBASE-FR4光モジュール(PAM4 1310nm 2km DOM LCデュプレックス/UPC SMF)

#234485
#234485

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

104,445円 (税込)
FS P/N: QDD-FR4-400G
0 販売数
17 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫148点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C QSFPDD-400G-FR4-WDM1300互換 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)

この400GBASE-FR4モジュールは、LCデュプレックスコネクタを使用して、SMFで最大の2kmのリンク長をサポートします。IEEE 802.3bs、400GBASE-FR4 100G Lambda MSAグループ仕様、400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、4つのCWDMグリッド波長で伝送され、四つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-FR4-400GからQDD-FR4-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されています。

製品規格
型番
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
CWDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.3 ~ 3.5dBm
受信感度
-7.3 ~ 3.5dBm
パワーバジェット
4dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TXとRX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
包装技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
400Gをリードする性能と品質
Inphi 7nm DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 9W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
最大伝送距離
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 9W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 9W
送信機タイプ
CWDM EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
EML
包装技術
COB
COB
COB
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
データセンター
400G ~ 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G ~ 8x50Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
17
0
0
0
0

H***z

Australia

2023年10月20日
5.0
Every Module works fine without any error.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

w***r

Singapore

2023年10月19日
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

R***d

Australia

2023年6月13日
5.0
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品