400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールはMTP/MPO-12コネクタを介して、パラレルシングルモードファイバで最大500mを実現をします。QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコル、400GAUI-8規格に準拠しています。
400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4パラレルレーンに伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240718102654nzmenk.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102654nzmenk.jpg)
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407181026546at5xn.jpg)
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170602lh4atj.jpg)
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102653wx00ka.jpg)
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170716bi0p7m.jpg)
![HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170116bj3mga.jpg)
HW QSFP-DD-400G-DR4互換 QSFP-DD 400GBASE-DR4光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF 4x100G-DR SiPhベース)
New #234479
New #234479
94,936円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 販売数
22 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年8月12日月曜日
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
HW QSFP-DD-400G-DR4互換 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 シリコンフォトニクス 光モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-DD-400G-DR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12 (APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信パワー
-5.9 ~ 4.0dBm
パワーバジェット
3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
コアサイズ
9/125um
パッケージテクノロジー
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307241514167zpl4b.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1つのサイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
新しい400Gサイトとレガシー100Gサイトとの接続
400Gポートの帯域幅をフル活用
新しい400Gポートで100Gオプティクスを再利用
データセンター向けSiPhベース高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスにより、ネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調方式 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macomチップ | Broadcom 7nm DSP |
送信機タイプ | DFB | EML | DFB |
パッケージテクノロジー | COB | BOX | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x400Gブレイクアウト | データセンター | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x400Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
0
0
0
0
C***y
Australia
2023年11月23日
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
Germany
2023年6月07日
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Canada
2023年5月30日
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品