800GBASE-SR8 QSFP-DD光モジュールは、MTP/MPO-16コネクタ経由でマルチモードファイバ(MMF)上の最大50mのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEE802.3ck、CMIS 5.0およびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネットに適しています。
ご注意: FSのP/NがQDD800-SR8-B1からQDD-SR8-800Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。