FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDR8に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真はDR8に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。

カスタム 800GBASE-DR8 フィン付きトップ PAM4 OSFPモジュール(1310nm 500m DOM デュアルMPO-12/APC SMF 8×100G-DRをサポート)

New #234441
New #234441

Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR 2x MTP-12 SMF

190,031円 (税込)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
NVIDIA (InfiniBand)
デバイスの型番:
ラベルサービス:
2 点仕入れ中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

カスタム 800GBASE-DR8 OSFPモジュール(SMF、1310nm、500m、デュアルMTP/MPO-12、DOM)

800GBASE-DR8モジュールは、デュアルMTP/MPO-12コネクタにより、シングルモード・ファイバ(SMF)上で最大500mのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEE802.3ck、IEEE802.3cuおよびOSFP MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、ブレイクアウト2x 400G DR4または8x 100G DR、データセンターおよびクラウドネットワークに適しています。


ご注意: FSのP/NがOSFP800-DR8-B2からOSFP-DR8-800Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
OSFP-DR8-800G
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信機過負荷
5dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)パッケージング
変調方式
PAM4
CDR (クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコーディングボードで構成し、ターゲットとするスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%ホストデバイスでテスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷、在庫、配備を容易にします。
ラベルの種類
カラー白黒またはニュートラルラベルを選択
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の状態により、高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
変調方式
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
送信機タイプ
EML
EML
EML
パッケージング技術
COB(チップオンボード)パッケージング
COB(チップオンボード)パッケージング
COB(チップオンボード)パッケージング
チップ
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
消費電力
≤ 16.5W
≤ 16.5W
≤ 16.5W
応用範囲
イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト
イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト
イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品