NS6240-V3は、Intel® C741チップセットを搭載したハイパフォーマンス・コンピューティング・サーバーです。デュアルソケットの第4/5世代インテル®xeonシリーズプロセッサーをサポートします。最大8 TBメモリと12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイをサポートし、オプションで2x M.2 PCIe 4.0x4 NVMeスロットをサポートします。統合BMCチップにより、容易な管理、I/OA技術、リンクコンバージェンス、バインディング冗長化が可能です。新世代のNS6240-V3アクセラレーテッド・コンピューティング・サーバーは、主に高性能ファイルシステム、ディスクレスHPCクラスタ、スケールアウト型オールフラッシュNVMeストレージ、ビッグデータ分析に使用されます。
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628180129mx8kwd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129mx8kwd.jpg)
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129bbh6ma.jpg)
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062818012911cdts.jpg)
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129q8pyxh.jpg)
![NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
この写真はNS6240-V3 800 -5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281801292qvns5.jpg)
NS6240-V3、2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
New #232543
New #232543
3,410,558円 (税込)
FS P/N: NS6240-V3
0 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月20日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
3年間保証
2U Twinサーバー(ノードあたりデュアルソケットIntel®xeon®スケーラブル・プロセッサー、最大4TB DRAM、12x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、2200W冗長)
製品規格
フォームファクタ
2Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Silver 6430プロセッサー - 32C 2.1G 270W(ノードあたり)
チップセット
Intel® C741
ドライブベイ
標準構成 - 1x 480G 2.5" SATA SSD 合計8ベイ
メモリー
標準構成 - 2x 32G DDR4 RDIMM (ノードあたり)
拡張スロット
標準構成 - 2x PCIe 5.0x 8 1 PCIe 5.0x 16 (ノードあたり)
RAIDコントローラー
RAID 0、1、5、10に対応
ファン
4x 16.5K RPMxヘビーデューティー8cmファン
イーサネット
標準構成 - 2x 10GBase-T (AIOM)ポート
電源
2x 2200W冗長チタニウムレベル(96%)電源
システムBIOS
AMI 32MB Flash ROM
動作温度範囲
10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
シャーシ(HxWxD)
449x88x730mm (17.68"x3.47"x28.75")
総重量
80.7 lbs (36.6 kg)
管理ソフトウェア
BMC Web GUI/Redfish APIs/IPMI 2.0/SNMP3.0
オペレーティングシステムの管理
WS 2022/RHEL 9.0/ESXi 8.0
特徴
幅広い用途
このサーバーは、高性能ファイルシステム、ディスクレスHPCクラスタなどで広く使用されています。また、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなど、他の通信製品との併用も可能です。
サーバーで利用可能な複数の異なる管理ツール
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
弊社のサーバーは柔軟なカスタマイズが可能で、お客様の特定のニーズに的確に対応し、リソースの最大活用とビジネス効率の向上を支援します。
Q&A
質問する
全て (2)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品