AmpCon™-Tは、D7000シリーズの集中管理、ビジュアル監視、およびサービス構成のための包括的な管理プラットフォームであり、効率性の向上とコスト削減を実現します。運用管理サービス、ビジネス管理サービス、基本管理サービスからなる包括的な論理アーキテクチャにより、AmpCon™-Tはリソースの集中管理と機器の健全性の統合監視を実現します。現在、FS D7000シリーズ全体の機器管理をサポートしています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS OTNデバイス向けAmpCon™-T管理プラットフォーム(視覚的な監視、集中管理、インテリジェントな分析を含む)
New #231983
New #231983
79,087円 (税込)
FS P/N: LIS-AMPCON-T-F
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Types:
在庫あり, 配達予定日2024年9月18日水曜日
FS OTNデバイス用AmpCon™-T管理プラットフォーム
製品規格
CPU
4コア 2.0GHzまたはそれ以上
RAM
16GB
ハードディスク
500GB
ネットワーク要素
最大500
オペレーティングシステム
Ubuntu 22.04 X86
ブラウザ
Chrome 98、Edge 98、Firefox 94またはそれ以上
特徴
リアルタイムのデータ可視化によりネットワーク監視効率が向上
AmpCon™-Tのダッシュボードとビジュアルビューは、システムのステータスとパフォーマンスをリアルタイムで把握できるため、リンクの効率的な検出、監視、設定が可能になり、ネットワークの監視とトラブルシューティング機能が強化されます。
包括的なパフォーマンス監視
広範なアラーム監視と処理ルール、監視対象リソースのパフォーマンス・グループ化、しきい値設定により、障害の迅速な特定と解決効率の向上を実現します。
集中アラーム
効率的な管理と迅速な通知を提供
ネットワーク遠隔測定
迅速かつ正確な障害検出が可能
統合トポロジービュー
問題解決の効率を向上
差別化されたサービスオプションによる柔軟な構成を促進
AmpCon™-TはL0、L1、およびE2Eのサービス構成をサポートしており、メンテナンス時に関連デバイス上でサービスの作成、削除、編集を行うことができます。これにより、様々なサービスシナリオに対する構成の柔軟性が向上します。
AmpCon™-TによるOTN機器の集中管理
ICTデバイスをネットワーク管理システムに迅速に統合し、500台のD7000シリーズOTNデバイスを集中管理することで、ネットワーク管理の効率を向上させ、コストを節約します。
AmpCon™-T標準保守 & サポートサービス
各保守期間中、FSは、AmpCon™-Tの設定または操作、エラーの修正、ソフトウェアの更新およびアップグレード、その他広範なネットワーク技術サービスを提供します。
カスタマーサポート
AmpCon™-Tのインストール、構成、または操作
セルフヘルプ・リソース
セルフヘルプのドキュメント・リソース
エラー訂正
電子メールまたはその他の手段でエラー訂正を提供する
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品