FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-AO10に関するものです。
01:07
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO10に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

10m(33ft) Mikrotik S+AO0010互換 10G SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)

#230709
#230709
4,914円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO10
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月22日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Mikrotik S+AO0010互換 10G SFP+ AOCケーブル(10メートル、SFP+/SFP+)

Mikrotik S+AO0010互換 SFP+アクティブ光ケーブルは、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。ディスクリート光トランシーバーモジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での10Gbps接続に適しています。光学部品はケーブル内部に完全に収納されているため、洗浄や傷、破損の原因となるLC光コネクタがなく、信頼性が飛躍的に向上し、メンテナンスコストが削減されます。AOCは、1~30mの短いスイッチ間リンクまたはスイッチとGPU間のリンクを作成するために最もよく使用されます。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AO10からSFP-10G-AO10に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
S+AO0010
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP+/SFP+
最大伝送速度
10Gbps
ケーブル種類
OM3
ケーブル長さ
10m(32.81ft)
最小曲げ半径
30mm
消費電力
< 0.8W
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8636、1xInfiniBand QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
データセンター向け10G接続
0.8Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているAOCケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
中心波長
850nm
850nm
最小曲げ半径
30mm
30mm
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
コネクタ種類
SFP+ - SFP+
SFP+ - SFP+
最大伝送距離
1~300m@OM3 MMF
1~300m@OM3 MMF
変調方式
NRZ
NRZ
符号誤り率
1E-12
1E-12
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFF-8636、10GBASEイーサネット
SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル
アプリケーション
10ギガビットイーサネット
10ギガビット産業用イーサネット
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品