800GBASE-DR8 QSFP-DD光モジュールは、MPO-16 APCコネクタ付きシングルモードファイバ(SMF)8ペアで最大500mまでの800GBASEイーサネット・スループット向けに設計されています。このモジュールは、IEEE P802.3ck、IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSAに準拠しています。
800ギガビット・イーサネット信号は、1レーンあたり1波長で8パラレル・レーンにわたって伝送されます。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、データセンター、ブレイクアウト2x 400G DR4または8x 100G DRアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C QSFPDD-800G-DR8-SM1310互換 800GBASE-DR8 QSFP-DDモジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-DR4と8x 100G-DRをサポート)
#230061
#230061
231,238円 (税込)
FS P/N: QDD-DR8-800G
15 販売数
15 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
H3C QSFPDD-800G-DR8-SM1310互換 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO-16 APC、DOM)
製品規格
型番
QSFPDD-800G-DR8-SM1310
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信パワー
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
Yes
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、IEEE P802.3ck、QSFP-DD MSA HW Rev 6.01、CMIS5.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1310nm | 850nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-16 APC | デュアルLCデュプレックス UPC |
最大伝送速度 | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | VCSEL | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 13W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
A***h
Germany
2023年1月30日
These are outstanding. So far, they have performed as expected. In addition, the seller is very keen to provide excellent customer service, so I'm sure I'll buy from FS again if the need arises.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0K***r
United States
2023年1月29日
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***e
Canada
2023年1月09日
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品