800GBASE-PLR8 QSFP-DDモジュールは、MTP/MPO-16コネクタを備えたシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、QSFP-DD MSA HW Rev 6.01、IEEE 802.3cu-2021、CMIS Rev 5.0規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、データセンター、ブレイクアウト2x 400G PLR4または8x 100G LRアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks QDD-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8 PAM4 QSFP-DDモジュール(1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート)
#230057
#230057
396,068円 (税込)
FS P/N: QDD800-PLR8-B1
10 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年12月25日水曜日
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
Arista Networks互換 800GBASE-PLR8 QSFP-DDモジュール(SMF、1310nm、10km、MTP/MPO-16、DOM)
製品規格
型番
QDD-800G-2PLR4
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
SiPhotonics PIN PD
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
最小受信電力
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信機過負荷
4.8dBm
標準消費電力
18W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)パッケージング
変調方式
PAM4
CDR (クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
CMIS Rev 5.0、QSFP-DD MSA HW Rev 6.01、IEEE 802.3cu-2021
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
中心波長 | 1311nm | 1311nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
コネクタ | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルMTP/MPO-12 | デュアルLCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ |
消費電力 | ≤ 18W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 18W |
応用範囲 | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400G |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品