800GBASE-2LR4 OSFPモジュールは、デュアルLCコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3ck、OSFP MSA、およびCMIS Rev 5.0の規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ブレイクアウト2x 400G LR4やデータセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P互換 800GBASE-2LR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF)
New #229665
New #229665
396,068円 (税込)
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
8 販売数
8 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月11日金曜日
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
Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P互換 800GBASE-2LR4 OSFPモジュール(SMF、1310nm、10km、デュアルLCデュプレックス、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-2X400G-LR4-P
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
デュアルLC Duple/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
Siphotonics PIN PD
送信パワー
-2.7 ~ 5.1dBm
最小受信パワー
-9dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信機過負荷
5.1dBm
消費電力
≤ 18W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
なし
通信プロトコル
IEE802.3ck、OSFP MSA、CMIS Rev 5.0
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
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 18W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルLCデュプレックス | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルMTP/MPO-12 |
最大伝送速度 | 10km | 10km | 10km | 10km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ |
消費電力 | ≤ 18W | ≤ 18W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800G to 2x400G | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
G***y
United States
2023年1月29日
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***h
Canada
2023年1月09日
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***t
United States
2022年12月14日
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品