800GBASE-PLR8 OSFPモジュールは、MTP/MPO-16コネクタを使用したシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu-2021、およびCMIS Rev 5.0の規格に準拠しています。内蔵されたデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これは、800Gイーサネット、データセンター、ブレイクアウト2x 400G PLR4または8x 100G LRアプリケーションに適しています。
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220708122121qkshek.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708122121qkshek.jpg)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522150405axmecg.png)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405221504053159p6.png)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522150405znf6sa.png)
Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 2x 400G-PLR4と8x 100G-LRをサポート)
#229661
#229661
396,068円 (税込)
FS P/N: OSFP800-PLR8-B1
9 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月29日火曜日
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
Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8 OSFPモジュール(SMF、1310nm、10km、MTP/MPO-16、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-800G-2PLR4
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-16
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
SiPhotonics PIN PD
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
最小受信パワー
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信機過負荷
4.8dBm
Typical 消費電力
16.5W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
なし
通信プロトコル
CMIS Rev 5.0、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu-2021
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240301104113wj8ntc.jpg)
特徴
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルMTP/MPO-12 | デュアルLCデュプレックス |
最大伝送速度 | 10km | 10km | 10km | 10km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 18W | ≤ 16.5W | ≤ 18W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800G to 2x400G |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品