800GBASE-PLR8 OSFPモジュールは、デュアルMTP/MPO-12コネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu-2021、およびOSFP MSAの規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ブレイクアウト2x 400G PLR4または8x 100G LR、800Gイーサネット、およびデータセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 10km DOM デュアルMPO-12/APC SMF 8x 100G-LRをサポート)
New #229659
New #229659
396,068円 (税込)
FS P/N: OSFP800-PLR8-B2
9 販売数
9 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月8日火曜日
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
Arista Networks OSFP-800G-2PLR4互換 800GBASE-PLR8 OSFPモジュール(SMF、1310nm、10km、デュアルMTP/MPO-12、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-800G-2PLR4
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
最小受信パワー
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
受信機過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
なし
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、IEEE P802.3ck、OSFP MSA
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
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1310nm | 1311nm | 1311nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | デュアルMTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルLCデュプレックス |
最大伝送速度 | 10km | 10km | 10km | 10km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 18W | ≤ 18W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800G to 2x400G |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
Q***g
Canada
2023年1月09日
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***h
Germany
2022年12月06日
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***l
Canada
2022年12月05日
Have used other fs.com models before and they are working great. So this time I still bought some 800Gbe modules here. These are no exception, all available like the other modules I've used before.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品