NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002互換800G OSFPダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電源が不要で、高品質な接続性を保証します。このブレイクアウトケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ck標準に準拠しています。一方の端に800G OSFPポート、もう一方の端に4つの200G OSFPポートの高速接続を提供します。各端はEEPROMコーディングを含み、ホスト・システムに製品識別と特性を提供します。電力効率に優れ、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の良い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002互換 800G OSFPフィン付きトップから4x 200G OSFPフラットトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#229623
#229623
58,483円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
3 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
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
NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002互換 800G OSFPから4x 200G OSFP DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、OSFP - 4x OSFP、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y50-N002
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ) - 4× 200G
OSFP (フラットトップ)
OSFP (フラットトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m (7ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブ直接接続銅 |
データ転送レート | 800Gから4x 200G | 800Gから2x 400G | 800Gから800G |
コネクタの種類 | OSFP - 4x OSFP | OSFP - 2x OSFP | OSFP - OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***n
United States
2023年12月03日
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***t
United States
2023年12月01日
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品