Arista互換800G OSFPダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線で動作するため、追加電源が不要で、高品質な接続を実現します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)規格およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端に800G OSFPポートを、もう一方の端に2つの400G OSFPポートを接続し、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
ご注意: FSのP/NがOSFP800-2OPC01からOSFP-800G-2OPC01に変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。