800GBASE-2FR4 OSFPモジュールは、デュプレックスLCコネクタを使用して、シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの800GBASEイーサネットスループットを実現するように設計されています。800ギガビットイーサネット信号は、1271nm、1291nm、1311nm、1331nmの4つの波長で伝送されます。このモジュールは、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSAに準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。800Gイーサネット、ブレイクアウト2x 400G FR4、データセンター、クラウドネットワークに適しています。
![H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140416.C.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140416.C.jpg)
![H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171750j6pntm.jpg)
![H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171750lex1sm.jpg)
![H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171750m7v5rf.jpg)
H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF)
New #229465
New #229465
237,577円 (税込)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
15 販売数
15 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年8月16日金曜日
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
H3C OSFP-800G-2*FR4- WDM1300互換 800GBASE-2FR4 OSFPモジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、2km、デュアルLCデュプレックス、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-800G-2*FR4- WDM1300
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
デュアルLCデュプレックス/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.2 ~ 4.4dBm
最小受信パワー
-7.2dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404151123047x8fhi.jpg)
特徴
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルLCデュプレックス | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルMTP/MPO-12 |
最大伝送速度 | 2km | 2km | 2km | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 18W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800G to 2x400G | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
P***y
United States
2023年1月29日
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***a
Canada
2023年1月09日
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
Canada
2022年12月17日
Yes, we received it and all good here.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品