800GBASE-2FR4 OSFPモジュールは、デュプレックスLCコネクタを使用して、シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの800GBASEイーサネットスループットを実現するように設計されています。800ギガビットイーサネット信号は、1271nm、1291nm、1311nm、1331nmの4つの波長で伝送されます。このモジュールは、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSAに準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。800Gイーサネット、ブレイクアウト2x 400G FR4、データセンター、クラウドネットワークに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks OSFP-800G-2FR4互換 800GBASE-2FR4フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 1310nm 2km DOM デュアルLC/UPCデュプレックス SMF)
New #229461
New #229461
237,577円 (税込)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
15 販売数
15 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月16日金曜日
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
Arista Networks OSFP-800G-2FR4互換 800GBASE-2FR4 OSFPモジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、2km、デュアルLCデュプレックス、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-800G-2FR4
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
デュアルLCデュプレックス/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.2 ~ 4.4dBm
最小受信パワー
-7.2dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
保証期間
5年間
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
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産の確保
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルLCデュプレックス | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | デュアルMTP/MPO-12 |
最大伝送速度 | 2km | 2km | 2km | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ | Broadcom 7nm DSP チップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 18W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800G to 2x400G | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
P***y
United States
2023年1月29日
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***a
Canada
2023年1月09日
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
Canada
2022年12月17日
Yes, we received it and all good here.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品