800GBASE-SR8 OSFPモジュールは、デュアルMTP/MPO-12コネクタを使用して、850nmの波長を介してOM4マルチモードファイバー(MMF)上で最大50mの800GBASEイーサネットスループットを実現するように設計されています。このモジュールは、IEEE P802.3ckおよびOSFP MSAに準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これは、800Gイーサネット、データセンター、および2x 400G SR4ブレイクアウトアプリケーションに適しています。
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522170749u5ffvn.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522170749u5ffvn.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート)
New #229367
New #229367
126,634円 (税込)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1 販売数
1 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月20日火曜日
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
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO互換 800GBASE-SR8 OSFPモジュール(MMF、850nm、50m、デュアルMTP/MPO-12、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PD
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
最小受信パワー
-6.4dBm
パワーバジェット
1.8dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 14W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
Yes
通信プロトコル
OSFP MSA 5.0、CMIS 5.1
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405221151145h1ojs.jpg)
特徴
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 14W
低消費電力
VCSELレーザー
生産の確保
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルMTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大伝送速度 | 50m | 500m | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 14W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
D***n
United States
2024年3月14日
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品