800GBASE-SR8 OSFPモジュールは、デュアルMTP/MPO-12コネクタを使用して、850nmの波長を介してOM4マルチモードファイバー(MMF)上で最大50mの800GBASEイーサネットスループットを実現するように設計されています。このモジュールは、IEEE P802.3ckおよびOSFP MSAに準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これは、800Gイーサネット、データセンター、および2x 400G SR4ブレイクアウトアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Ethernet MMA4Z00-NS互換 800GBASE-SR8フィン付きトップ OSFPモジュール(PAM4 850nm 50m DOM デュアルMPO-12/APC MMF 2x 400G-SR4をサポート)
#229253
#229253
126,634円 (税込)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
14 販売数
1 レビュー
0 質問内容
日本倉庫180点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫99点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
FS標準 Mellanox MMA4Z00-NS互換 800GBASE-SR8 OSFP PAM4モジュール(MMF、850nm、50m、デュアルMTP/MPO-12、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
MMA4Z00-NS
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PD
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
最小受信パワー
-6.4dBm
パワーバジェット
1.8dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 15W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
Yes
通信プロトコル
OSFP MSA 5.0、CMIS 5.1
保証期間
5年間
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
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 15W
低消費電力
VCSELレーザー
生産の確保
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィン付きトップ
フィン付きトップ・モジュールは、Quantum-2 InfiniBandおよびSpectrum-4 Ethernetスイッチを含むスイッチでのみ使用されます。
フィン付きトップ・モジュールは、Quantum-2 InfiniBandおよびSpectrum-4 Ethernetスイッチを含むスイッチでのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップ・モジュールは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されます。
フラットトップ・モジュールは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されます。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラムテスト
パケットロスなし & CRC
TDECQテスト
3.4dB
ビット誤り率テスト
BER 5E-8
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | デュアルMTP/MPO-12 APC | デュアルMTP/MPO-12 APC | デュアルLCデュプレックス UPC |
最大伝送速度 | 50m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 15W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800Gから2x400Gブレイクアウト 800Gから8x100Gブレイクアウト | イーサネット データセンター 800G to 2x400G |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
D***n
United States
2024年3月14日
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品