400GBASE-SR8モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルOM4マルチモードファイバで最大100m。IEEE802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠します。
400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4パラレルレーンにわたって伝送されます。200G-SR×2、100G-SR×4をサポートできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco互換 400GBASE-SR4 PAM4 QSFP-DDモジュール(850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF 2x 200G-SRおよび4x 100G-SR対応)
#226577
#226577
104,445円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
モジュールのモデル:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Cisco互換 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO-12、DOM)
製品規格
型番
QDD-SR4-400G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
850nm[レーン中心の波長範囲
840 - 860nm]
最大伝送距離
60m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
受信パワー
-6.3 ~ 4dBm
パワーバジェット
1.7dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤8W
消光比
2.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応
コアサイズ
50/125µm
パッケージング技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
保証期間
5年間
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
400Gをリードする性能と品質
Maxlinearチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Maxlinearチップ
安定した伝送
≤ 8W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
4.4dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC UPC |
Cable Distance (Max.) | 60m/100m@MMF | 70m/100m@MMF | 70m/150m@MMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Maxlinear | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤8W | ≤10W | ≤12W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | CWDM EML |
Packaging Technology | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 2x 200G Breakout 400G to 4x 100G Breakout" | Data Center 400G to 8x 50G Breakout | Data Center 400G to 4x 100G Breakout | Data Center |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品