Arista互換400G OSFPから4x 100G QSFP56 DACブレークアウト・ケーブル・アセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。OSFPプラガブル・ソリューションにより、400G伝送が可能になります。このホットスワップ対応トランシーバーは、8送信チャネルと8受信チャネルを統合しています。SFF-8665、SFF-8436、OSFP MSA、IEEE802.3cd規格に完全準拠しています。
OSFPから4x QSFP56ケーブルアセンブリーは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションをサポートする、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、400G OSFPから4x 100G QSFP56 DACを0.5、1、1.5、2、2.5、3mの長さで提供しており、SDN、ML、クラウド・コンピューティングに最適です。
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240531163557kjoaim.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557kjoaim.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635575rz3um.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557z9w8ju.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zji8og.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zyxyu9.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635576foufr.jpg)
![1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557xpgt9a.jpg)
1.5m(5ft) Arista互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#224847
#224847
25,200円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC015
1 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月13日金曜日
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
Arista Networks互換 400G OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5メートル、パッシブ、OSFPから4x QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
OSFP-400G-4QPC015
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP(フィン付きトップ)から4x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
30mm
消費電力
≤ 0.1W
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
変調方式
PAM4
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3cd、CMIS v4.0
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603111833nh0y7o.jpg)
特徴
DACは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間で400ギガビットリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
30mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
柔軟な展開
このケーブルは、400Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品