NVIDIA InfiniBandケーブルは、400Gb/sツインポートOSFP-4 100Gb/秒QSFP56直接接続銅線クワッドブレイクアウトケーブルです。8チャンネルのツインポートOSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクタを使用しています。4つの100Gエンドは、2チャネルの50G-PAM4(100GbE/HDR100)をサポートし、コネクターケージにヒートシンクを搭載したConnectX-6/7アダプターやBlueField-2/3 DPUで使用するフラットトップQSFP56を採用しています。このケーブルは、OSFP MSA (Multi-Source Agreement) および IEEE 802.3cd 規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(TOR)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、構成可能性を向上させ、必要な電力を削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m(5ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y70-H01A互換 400G HDR OSFPフィン付きトップから4x 100G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC、QM9790/9700スイッチおよびConnectX-6 HCA用)
#224831
#224831
25,200円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC015
1 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
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
PicOS®によるH100 InfiniBand
HPC向けの高性能、拡張性と安全性
詳細はこちら
詳細はこちら
IB光モジュールソリューションの概要
GPUアクセラレーションコンピューティング向けのInfiniBand光トランシーバとケーブルを探る
詳細はこちら
詳細はこちら
NVIDIA InfiniBand互換 400G OSFPから4x 100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5メートル、パッシブ、OSFPから4x QSFP5628AWG)
仕様一覧
型番
MCP7Y70-H01A
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP(フィン付きトップ)から4x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
30mm
消費電力
≤ 0.1W
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
変調方式
PAM4
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3cd、CMIS v4.0
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
柔軟な展開
このケーブルは、400Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
H***r
United States
2024年4月08日
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品