400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56 DAC ブレークアウト・ケーブル・アセンブリは、標準およびコンボ・コネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブル・ソリューションは、400G伝送を可能にします。このホットスワップ対応トランシーバーは、8送信チャネルと8受信チャネルを統合しています。SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3cd規格に完全準拠しています。
QSFP-DD - 4x QSFP56ケーブル・アセンブリは、異なるデータ・レートの400G標準アプリケーションをサポートする、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56 DACを0.5、1、1.5、2、2.5、3メートルの長さで提供しており、AI、SDN、ML、クラウド・コンピューティングに最適です。
ご注意:FS P/NはQ-4Q56PC03からQDD-400G-4QPC03に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。