FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

FSスイッチ用 1.5m(5ft) 400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)

#223597
#223597

≤ 0.5W 41mm Twinax PAM4

22,030円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QPC015
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
互換ブランド:
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5-メートル、パッシブ、QSFP-DD - 4x QSFP56、30AWG)

400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56 DAC ブレークアウト・ケーブル・アセンブリは、標準およびコンボ・コネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブル・ソリューションは、400G伝送を可能にします。このホットスワップ対応トランシーバーは、8送信チャネルと8受信チャネルを統合しています。SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3cd規格に完全準拠しています。
QSFP-DD - 4x QSFP56ケーブル・アセンブリは、異なるデータ・レートの400G標準アプリケーションをサポートする、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56 DACを0.5、1、1.5、2、2.5、3メートルの長さで提供しており、AI、SDN、ML、クラウド・コンピューティングに最適です。


ご注意: FSのP/NがQ-4Q56PC015からQDD-400G-4QPC015に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-400G-4QPC015
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP-DD - 4x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
41mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1.5m (5ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4< br/>100G-2x50G PAM4
適用範囲
400Gイーサネット

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間で400G~4x100Gのリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
41mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

R***z

France

2023年6月18日
5.0
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

Switzerland

2023年6月15日
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品