FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

S3100-16TF-P, 16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, with 2 x 1Gb SFP Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #222977
New #222977

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

56,899円 (税込)
FS P/N: S3410C-16TF-P
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月7日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,100円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
PicOS® Delivers More Resilient and Efficient Network Operations

With PicOS®, highly resilient, highly reliable, and programmable networks can be delivered that are leaner and more scalable than their monolithic predecessors.
Try PicOS-V free >

Multi-Gigabit Ports Ensure Agile Network Expansion
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45 ports, 2x 1G uplink optical ports, and 8 ports are PoE+ compatible for various application and high-speed optical connections.
BCM56150
Broadcom Chip
36 Gbps
Switching Capacity
26.8 Mpps
Forwarding Rate
Small Size for Flexible FTTx Deployment
With multiple mounting options, this fanless compact switch is ideal for FTTx deployment in space-constrained and quiet environments.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Full-metal Integrated Design to Ensure a Long Product Life

The interior components are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed IP40 and IK05 tests, it can operate reliably in various scenarios.

Fanless Design for Silent Operation and Energy Saving
The fanless design realizes 1000M to desktop quieter and lowers energy consumption by eliminating moving parts.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品