MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟なマルチファイバケーブ ルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルとは異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の16ファイバケーブル配線システムにさらなる可能性を提供することができます。
MTP®-16 APCから2x MTP®-8 UPC変換ハーネスケーブルに変換するケーブルは、MTP®-8コネクタを使用し、光を伝送するためにMTP®-12のアクティブファイバ8本のみを使用し、接続されていない非アクティブファイバ4本を持っています。このケーブルは、2つのNVIDIA InfiniBand 200G QSFP56またはQSFP56光モジュールの伝送をNVIDIA 400G QSFP-DDまたはQSFP-DD/OSFP光モジュールの伝送にリンクするために設計されています。個別の変換カセットを購入してインストールするよりも、MTP®変換ケーブルを使用する方が費用効果が高く、損失も少なくなります。
ご注意ください: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。