MTP®変換ケーブルは、MTP®製品に基づいたより柔軟なマルチファイバケーブル配線システムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルとは異なり、MTP®変換ケーブルは両端にMTP®コネクタが取り付けられており、既存の8本ファイバケーブル配線システムにさらなる可能性を提供することができます。
MTP®-12 APCから2x MTP®-4 APC変換ハーネスケーブルに変換するケーブルは、MTP®-12コネクタを使用し、光を伝送するためにアクティブファイバ8本のみを使用し、接続されていない非アクティブファイバ4本を持ち、MTP®-4コネクタはMTP®-12コネクタを使用し、光を伝送するためにアクティブファイバ4本のみを使用し、接続されていない非アクティブファイバ8本を持っています。これは、4つの新しい200G NVIDIA InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112モジュールを800G NVIDIA InfiniBand ツインポートOSFPモジュールの伝送にリンクするために設計されています。個別の変換カセットを購入してインストールするよりも、MTP®変換ケーブルを使用する方が費用効果が高く、損失も少なくなります。
ご注意ください: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。