The 1.244G-TX/2.488G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 2.488Gbps upstream and 1.244Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/APC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G.984.2, IEC-60825 and SFP MSA.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Class B+ 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221543
#221543
4,754円 (税込)
FS P/N: GSFP-34-20B-I
6 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
CommScope
デバイスの型番:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
Customized 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class B+ Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industrial, D0M)
Specifications
Part Number
GSFP-34-20B-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1310nm-TX/1490nm-RX
Data Rate
1.244G-TX/2.488G-RX
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
0.5~5dBm
Rx Power
-27~-8dBm
Class
B+
Max Link Budget
28dB
Receiver Overload
≤-8dBm
Receiver Sensitivity
≥-27dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
10dB
Application
GPON Access network
Protocols
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Form Factor | SFP | SFP |
Class | B+ | C+ |
Data Rate | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Wavelength | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connector | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 27.5dBm | 30.5dBm |
Receiver Sensitivity | ≥-27dBm | ≥-30dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W |
Application | FTTx, GPON Access network | FTTx, GPON Access network |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品